??
CAD model selection
K0442.40232508
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0442 - Hinges die-cast zinc, with locking lever
Bill of material
K0442.40232508
BESTKIPP
Order No.
K0442.40232508
MATERIAL
Material
Zinkdruckguss
W
Angle
°
A
distance
74 mm
A1
distance
22.5 mm
A2
distance
25.0 mm
B
Width
40 mm
FNN
Guide tabs for slot
8
F1
F1 max. kN
1.5 kN
F2
F2 max. kN
0.65 kN
GEW
Approx. weight
0.2282 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245190294
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions